Publier vos produits
103419 Abattant WC design avec frein de chute
DELABIE

103419 Abattant WC design avec frein de chute

Abattant WC avec couvercle. Modèle en Duroplast. Avec charnières frein de chute en Inox 304. Design Slim. Abattant WC frein de chute : fermeture ralentie, en douceur et en silence. Abattant WC déclipsable : montage et démontage facilité pour un nettoyage complet et efficace. Couleur : noir. Pour les modèles de WC BCN. Livré avec fixations. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.103419
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalDuroplast
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2207
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord