Publier vos produits
113710 WC turc SHA XS
DELABIE

113710 WC turc SHA XS

WC turc à encastrer dans le sol, 500 x 220 x 600 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Forme de la cuvette adaptée aux hommes et aux femmes. Surface antidérapante à l’emplacement des pieds. Évacuation d’eau : Ø 100 mm. Système de rinçage avec 1 effet d’eau en Inox 304. Poids : 5 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0113370019]
Spécifications techniques
  • Réference unique.113710
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSquat pan
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord