Publier vos produits
454120 Lavabo collectif suspendu MINERALCAST
454120 Lavabo collectif suspendu MINERALCAST
    DELABIE

    454120 Lavabo collectif suspendu MINERALCAST

    Lavabo collectif à accrocher au mur, 2 places. MINERALCAST : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Adapté à un usage en collectivité. Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé. Lavabo coulé d’un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Agréable au toucher. Sans trou de robinetterie. Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Blanc type RAL 9016. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296. Poids : 64 kg. Possibilité de commander des piétements en MINERALCAST, couleur anthracite, vendus à l'unité (454001A ou 454010). Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.454120
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabo collectif
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)148
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs
    • Code CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Numéro OmniClass23-39 41 11 17
    • Titre OmniClassWash Water Troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord