Publier vos produits
120110BK Vasque à poser noire ALGUI
120110BK Vasque à poser noire ALGUI
    DELABIE

    120110BK Vasque à poser noire ALGUI

    Vasque à poser sur table, Ø 375 mm. Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé. Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition en Téflon® noir mat. Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures. Finition anticoupures. Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110). Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3,8 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120110BK
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)375
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)3060
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord