Publier vos produits
120440 Lavabo PMR suspendu FRAJU PMR
DELABIE

120440 Lavabo PMR suspendu FRAJU PMR

Lavabo à accrocher au mur, 620 x 505 mm. Lavabo adapté aux personnes à mobilité réduite. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour. Finition anticoupures. Sans trou de robinetterie. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 5 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.120440
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)505
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord