Publier vos produits
121130 Lave-mains WC BOB
DELABIE

121130 Lave-mains WC BOB

Lavabo à accrocher au mur. Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm. Esthétique sobre et pure. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, siphon caché. Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox. Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite. Livré avec bonde 1"1/2 et siphon. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 5,5 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 3411400015]
Spécifications techniques
  • Réference unique.121130
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord