Publier vos produits
2902 Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m
DELABIE

2902 Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m

Distributeur de papier toilette mural. Grand modèle pour bobine de 200 m. Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné. Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière. Avec serrure et clé standard DELABIE. Contrôle de niveau. Dimensions : Ø 225, profondeur 125 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2902
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)225
  • Profondeur (mm)124
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)981
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-21 43 15 29
  • Titre OmniClassToilet Accessories Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord