Publier vos produits
130220 Stalle d'urinoir L
DELABIE

130220 Stalle d'urinoir L

Stalle d'urinoir à encastrer dans le sol, 1800 x 1020 x 300 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Arrivée d’eau par l’arrière. Livrée avec 3 buses de rinçage en Inox et 3 flexibles. Économie d'eau : rinçage optimal avec un débit de 0,1 l/sec par poste, soit 0,3 litre par utilisation. Écoulement au centre. Vidage 1"1/2. Livrée avec bonde avec siphon intégré (réf. 785000). Poids : 34 kg. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs séparateurs en Inox 304 bactériostatique. À fixer directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.130220
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsUrinoirs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1123
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)3128
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord