Publier vos produits
180110 Fontaine à boire sur pied ILHA JR
DELABIE

180110 Fontaine à boire sur pied ILHA JR

Fontaine à boire sur pied. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm. Hauteur : 800 mm pour les enfants. Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8". Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme. Évacuation d’eau verticale encastrée. Vidage 1"1/4. Poids : 9 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0810110000]
Spécifications techniques
  • Réference unique.180110
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9859
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord