Publier vos produits
180800 Fontaine à boire suspendue SD
DELABIE

180800 Fontaine à boire suspendue SD

Fontaine à boire à accrocher au mur. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8". Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme. Vidage 1"1/4. Livré avec fixations. Poids : 2,4 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0811080000]
Spécifications techniques
  • Réference unique.180800
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord