Publier vos produits
185100 Auge chirurgicale avec dosseret haut
DELABIE

185100 Auge chirurgicale avec dosseret haut

Auge chirurgicale murale avec dosseret de 450 mm. Adaptée aux hôpitaux et établissements de soins. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. L. 700 mm, 1 poste. Avec 1 trou de robinetterie Ø 22. Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé. Design "Hygiène +" : réduction des niches bactériennes, siphon caché, nettoyage facilité. Écoulement à droite. Sans trop-plein. Livrée avec fixations et bonde 1"1/4. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296. Poids : 20,3 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.185100
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1020
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)475
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord