Publier vos produits
2446LEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural
DELABIE

2446LEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural

Mitigeur de lavabo mural à équilibrage de pression SECURITHERM. Mitigeur mural avec bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes). Débit régulé à 5 l/min. Corps en laiton chromé. Commande par levier Hygiène L.150. Mitigeur livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux. Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2446LEP
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)192
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)243
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1607
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 15
  • Titre OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord