Publier vos produits
452569 Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC
452569 Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC
    DELABIE

    452569 Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC

    Ensemble de douche automatique encastrable : Robinet de douche automatique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée. Installation encastrable. Alimentation par boîtier électronique avec électrovanne 1/2". Transformateur 230/12 V. 2 modes de fonctionnement : - déclenchement automatique par détection de présence. - déclenchement ON/OFF volontaire par approche de la main à ~10 cm. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Temporisation réglable de 30 à 60 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche ROUND inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Laiton massif chromé. Ensemble de douche électronique adapté aux PMR. Garantie 30 ans. Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.452569
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1055
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord