Publier vos produits
510715S Combi poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains, 30 litres
DELABIE

510715S Combi poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains, 30 litres

Combi poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains. Inox 304 bactériostatique poli satiné. Porte avec serrure et clé standard DELABIE. Fixations invisibles. Contenance du distributeur : 400 à 600 formats. Contenance du réceptacle : 30 litres. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Dimensions : 160 x 395 x 1 395 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510715S
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
  • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
  • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord