Publier vos produits
465S Poubelle inox rectangulaire murale avec couvercle, 4,5 litres
DELABIE

465S Poubelle inox rectangulaire murale avec couvercle, 4,5 litres

Poubelle inox rectangulaire murale extraplate pour essuie-mains et papiers usagés. Modèle fort avec couvercle. Poubelle hygiène féminine en Inox poli satiné. Contenance : 4,5 litres. Épaisseur Inox : 1 mm. Dimensions : 70 x 210 x 310 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.465S
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-21 43 23
  • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord