Publier vos produits
510463S Poubelle inox rectangulaire murale , 38 litres
510463S Poubelle inox rectangulaire murale , 38 litres
    DELABIE

    510463S Poubelle inox rectangulaire murale , 38 litres

    Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés. Modèle fort. Contenance : 38 litres. Finition Inox 304 bactériostatique poli satiné. Épaisseur Inox : 1 mm. Dimensions : 160 x 400 x 590 mm. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510463S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord