Publier vos produits
510584 Distributeur de savon mural, 0,5 litre
DELABIE

510584 Distributeur de savon mural, 0,5 litre

Distributeur de savon mural à déclenchement souple. Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique. Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE. Capot en inox 304 bactériostatique. Capot articulé monobloc (en une seule pièce) pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Bouton poussoir à déclenchement souple : adapté à tous, personne à mobilité réduite, handicapé, enfant... Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d’appui prolongé. Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau). Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance. Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon. Fenêtre de contrôle de niveau. Finition inox 304 époxy blanc. Épaisseur inox : 1 mm. Contenance : 0,5 litre. Dimensions : 90 x 105 x 185 mm. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s. Compatible avec gel hydroalcoolique. Distributeur de savon mural garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510584
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)188
  • Largeur (mm)104
  • Profondeur (mm)91
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)658
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord