Publier vos produits
510625P Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW Compact poli brillant
510625P Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW Compact poli brillant
    DELABIE

    510625P Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW Compact poli brillant

    Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW Compact. Modèle fort. Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l’air pulsé à plus de 360 km/h. Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes. Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé. Sèche-mains automatique par détection infrarouge. Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains. Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes. Inox 304 poli brillant bactériostatique. Nettoyage facile : capot monobloc. Épaisseur inox : 1 mm. Débit d’air total : 39 l/s. Vitesse air : 360 km/h. Faible consommation d’énergie : 1 350 W. 220-240 V~ / 50/60 Hz. Niveau sonore : 70 dBA. Dimensions : 173 x 256 x 152 mm. Poids : 3,1 kg. Classe I, IP23. CE. Garantie 3 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510625P
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)256
    • Largeur (mm)173
    • Profondeur (mm)152
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3100
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC001212
    • Nom ETIMHand dryer
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord