Publier vos produits
512566W Distributeur de savon mural automatique, 0,5 litre
DELABIE

512566W Distributeur de savon mural automatique, 0,5 litre

Distributeur de savon mural électronique. Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique. Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE. Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable). Capot en inox 304 bactériostatique. Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Pompe antigaspillage : dose de 0,8 ml (réglable jusqu’à 7 doses par détection). Fonctionnement possible en mode anticolmatage. Distributeur automatique de savon : alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon. Indicateur lumineux de batterie faible. Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance. Fenêtre de contrôle de niveau. Finition inox 304 époxy blanc. Épaisseur inox : 1 mm. Contenance : 0,5 litre. Dimensions : 90 x 105 x 196 mm. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s. Compatible avec gel hydroalcoolique. Marqué CE. Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.512566W
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)195.7
  • Largeur (mm)104
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)0.695
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord