Publier vos produits
5460S Barre de douche droite avec support douchette Inox satiné
DELABIE

5460S Barre de douche droite avec support douchette Inox satiné

Barre droite Ø 32 avec support douchette pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre de maintien verticale et barre de douche ou baignoire. Accroche pommeau de douche en métal chromé avec manette ergonomique. Ajout possible d’un porte-savon coulissant (à commander séparément). Hauteur : 1 150 mm. Tube Inox 304 bactériostatique. Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”). Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72. Platines et caches en Inox 304. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5460S
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1220
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)78
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2205
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC011028
  • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord