Publier vos produits
5640T3 Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min
DELABIE

5640T3 Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min

Mélangeur monotrou sur plage avec bec tube orientable H.190 L.300. Brise-jet étoile. Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé. Manettes à boule ergonomiques et antichoc. Débit 45 l/min à 3 bar. Plein débit en 1/4 de tour. Bec à intérieur lisse. Corps et bec en laiton chromé. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5640T3
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)269
  • Largeur (mm)153
  • Profondeur (mm)337
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1541
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011431
  • Nom ETIMKitchen mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord