Publier vos produits
G66452 Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min
DELABIE

G66452 Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min

Mélangeur de cuisine professionnelle monotrou sur gorge. Mélangeur pour éviers et plonges avec bec tube orientable H.190 L.200. Brise-jet étoile. Têtes à clapet hors d’eau avec croisillons. Débit 45 l/min à 3 bar. Bec à intérieur lisse. Corps et bec en laiton chromé. Flexibles PEX F3/8". Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.G66452
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)268
  • Largeur (mm)151
  • Profondeur (mm)227
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1357
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord