Publier vos produits
714906 Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM
714906 Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM
    DELABIE

    714906 Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

    Colonne de douche automatique et thermostatique : Alimentation haute. Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné. Structure extra-plate avec fixations invisibles. Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V. Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm. Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation). Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Filtres et clapets antiretour accessibles. Robinets d’arrêt intégrés. Raccordements M1/2" par le haut. Colonne de douche électronique adaptée aux PMR. Garantie 30 ans. La technologie SECURITHERM : Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche. Réglage de la température par l'installateur. Température stable, préréglée à 38°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.714906
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsColonnes de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)858
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010544
    • Nom ETIMElectronic control system for shower
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord