Publier vos produits
731003 Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT
DELABIE

731003 Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT

Mitigeur thermostatique centralisé d'eau mitigée de 32 à 42°C : Sécurité antibrûlure. Régulation des variations de température. Filtres et clapets antiretour accessibles par l’extérieur sans démontage du mécanisme. Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant). Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive. Corps laiton chromé haute résistance. Température maximum de l’eau chaude : 85°C. Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini. Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé). Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé). Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue). Sortie d’EM vers le haut (bague violette). Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas. Butée de température maximale réglable par l’installateur. Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage. 90 l/min - 1" Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.731003
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord