Publier vos produits
749350 Colonne de douche temporisée TEMPOSOFT
DELABIE

749350 Colonne de douche temporisée TEMPOSOFT

Colonne de douche temporisée : Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique. Alimentation haute en eau mitigée, par robinet d’arrêt droit M1/2". Robinet temporisé TEMPOSOFT pour alimentation en eau mitigée. Déclenchement souple. Temporisation ~30 secondes. Pommeau de douche coulissant sur rampe chromé avec flexible. Fixations cachées. Filtre. Colonne de douche adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.749350
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1243
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)156
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4098
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord