Publier vos produits
79230015 Colonne de douche SECURITHERM
DELABIE

79230015 Colonne de douche SECURITHERM

Colonne de douche temporisée et thermostatique : Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique. Alimentation haute par robinets d’arrêt droits et entrées coniques Ø 15. Mitigeur thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 41°C avec butée de température. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude. Possibilité de choc thermique. Déclenchement souple. Pommeau de douche fixe ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Robinet temporisé ~30 sec. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche fixe ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79230015
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Océanie L'Europe Amérique du Nord