Publier vos produits
792310 Colonne de douche temporisée SECURITHERM
792310 Colonne de douche temporisée SECURITHERM
792310 Colonne de douche temporisée SECURITHERM
    DELABIE

    792310 Colonne de douche temporisée SECURITHERM

    Colonne de douche temporisée et thermostatique : Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2". Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude. Possibilité de choc thermique. Déclenchement souple. Robinet de douche temporisé ~30 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.792310
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsColonnes de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1383
    • Largeur (mm)342
    • Profondeur (mm)124
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4209
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord