Publier vos produits
F7EV1001 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 7
DELABIE

F7EV1001 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 7

Robinet de lavabo automatique sur vasque.

Alimentation sur secteur 230/6,75 V ou par pile CR-P2 Lithium 6 V (référence à commander à part).

Détecteur de présence infrarouge sur le corps du robinet.

Régulateur de débit intégré 5,7 l/min.

Aérateur orientable et antivandalisme.

Rinçage périodique paramétrable (~ 30 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Corps en Inox 316 satiné.

Flexibles PEX F3/8" avec filtre.

Fixation renforcée par contre-écrou.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Hauteur de goutte : 115 mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.F7EV1001
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord