Publier vos produits
H96051 Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP
DELABIE

H96051 Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge. Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Absence de clapet antiretour sur les arrivées. BIOCLIP : mitigeur aisément déclipsable pour nettoyage et désinfection. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d’impuretés et résistant aux chocs thermiques. Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température. Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C. Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d’eau. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans. Modèle également disponible en version tubes cuivres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H96051
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)178
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)171
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1507
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord