Publier vos produits
H9614P Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM
H9614P Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM
H9614P Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM
    DELABIE

    H9614P Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM

    Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM mural. Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Absence de clapet antiretour sur les arrivées. Mitigeur mural livré avec 2 becs déclipsables en Inox L.136mm. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage séquentiel du débit et de la température. Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C. Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau. Débit régulé à 7 l/min. Corps en laiton chromé. Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.146. Mitigeur avec entraxe 200 mm livré avec raccords muraux droits STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux. Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H9614P
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsSink mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)141
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2105
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord