Publier vos produits
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
    Traduit par Google,
    • Certifié ENERGY STAR® avec une technologie de moteur CC sans balais innovante
    • Fonctionnement parfaitement silencieux à moins de 1,4 Sones
    • Homologué UL pour l'installation au plafond et au mur
    • Pour le mode de contrôle de l'humidité, lorsque l'humidité est supérieure au point de consigne réglable par l'utilisateur, le ventilateur fonctionne à pleine vitesse (100 CFM). Lorsque l'humidité est inférieure au point de consigne, le ventilateur fonctionne en continu à un niveau inférieur prédéfini (0 ou 60 CFM)
    • Points de consigne d'humidité réglables entre ~ 50% et ~ 80% HR
    • Permet au ventilateur de fonctionner en mode pleine vitesse ou en mode de contrôle de l'humidité par interrupteur manuel
    • Homologué UL et cUL pour l'enceinte de baignoire/douche lorsqu'il est utilisé avec un câblage de circuit de dérivation protégé par GFCI
    • Voyants LED bleu et orange pour indiquer le contrôle de l'humidité et les modes pleine vitesse.
    • Le coût énergétique annuel pour un fonctionnement à pleine vitesse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est d'environ 13,15 $*
    Spécifications techniques
    • Réference unique.delta-gbr100H
    • Famille de produitsFans
    • Groupe de produitsDelta Breez
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fans
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Axial HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans