Publier vos produits
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Traduit par Google,
Le registre utilise une lame de style rideau plié pour le contrôle au point d'origine de la chaleur rayonnante dans un système de ventilation. GBR-CRD s'installe horizontalement dans la membrane de plafond pour les assemblages plancher/plafond ou toit/plafond avec un degré de résistance au feu allant jusqu'à 3 heures.
  • Homologué UL et cUL et dépasse UL 555C pour une utilisation dans des assemblages résistants au feu de 3 heures
  • Certifié Warnock-Hersey pour une utilisation dans des assemblages plancher/plafond ou toit/plafond résistants au feu
  • Liste CSFM : 3226-0368:104
  • Conforme aux normes NFPA : 90A et 101
  • Conforme aux normes du code du bâtiment : IBC, NBC, NFPA, SBC et UBC
  • Disponible pour les ventilateurs Delta Breez : GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H et GBR100L
Spécifications techniques
  • Réference unique.delta-gbrcrd
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsDelta Breez
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION