Publier vos produits
Coast Guard Palisade Fencing
Coast Guard Palisade Fencing
Coast Guard Palisade Fencing
    Demex AB

    Coast Guard Palisade Fencing

    Traduit par Google,
    La clôture de type palissade des garde-côtes offre une impression à la fois esthétique et robuste, gage de sécurité optimale. Faciles à installer, les panneaux renforcent la protection de la propriété tout en lui conférant une allure élégante et professionnelle.
    Spécification
    • Coast Guard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: Ø 25 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Harbor is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Coast-Guard
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPalisade fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures