Solide. Beau. Peu d'entretien. Intimité avec un flux d'air aéré Une clôture d'intimité en aluminium avec une garantie limitée à vie.
Ce magnifique brise-vue à persiennes nécessitant peu d'entretien est fabriqué en alliage Ultrum™, avec une résistance minimale de 35 000 psi. Les panneaux d'intimité Ultra Louvered ™ sont aussi solides que l'acier, mais ne rouilleront jamais.
Confidentialité et force
Le paravent à persiennes en aluminium Ultra Louvered ™ Privacy présente une résistance et une durabilité que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir avec les systèmes classiques en vinyle ou en bois. Ce panneau de confidentialité idéal permet une bonne circulation de l'air et est conçu pour les applications résidentielles, commerciales ou industrielles pour contenir ou protéger les équipements de climatisation, les bennes à ordures, les tuyaux et les systèmes électriques. Le paravent de confidentialité Ultra Louvered ™ ne se fissure pas et ne vacille pas. Il est conçu pour durer des années et des années sans avoir à vous soucier d'un entretien continu.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |