Publier vos produits
Atlantic Guard
Atlantic Guard
Atlantic Guard
    Demex AB

    Atlantic Guard

    Traduit par Google,
    La clôture palissade Atlantic Guard offre une impression à la fois esthétique et robuste, gage d'une sécurité optimale. Faciles à installer, ses panneaux renforcent la protection de la propriété tout en lui conférant une allure élégante et professionnelle.
    Spécification
    • Atlantic Guard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height.

      Vertical profiles: 15 × 15 mm

      Horizontal profiles: 50 × 30 mm

      Panel length: 3000 mm

      Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request).

      Harbor is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are:

      Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)

      Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Atlantic-Guard
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPalisade fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures