Publier vos produits
Securus - Fencing system
Securus - Fencing system
Securus - Fencing system

    Securus - Fencing system

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Système de clôture à panneaux rigides en treillis soudé 358.

    CLD Securus est notre gamme de clôtures de sécurité spécialisées. Traditionnellement appelée maille de prison ou maille 358, la gamme Securus a été mise à jour pour offrir la polyvalence et la durabilité requises par les défis de sécurité contemporains, tout en permettant une visibilité claire. Securus offre la possibilité de procéder à une mise à niveau : remplacez simplement les panneaux ou fixez les détails par un classement différent afin de pérenniser votre sécurité et les besoins du site.

    Caractéristiques:

    • Matériaux recyclés
    • Aspect attrayant, même avec un treillis métallique dense
    • Panneaux rigides en treillis métallique soudé
    • Possibilité de désactiver les panneaux à mesure que les niveaux de sécurité changent
    • Conception de poteaux à brides roulées
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securus 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Profiled version also available

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required. 1830mm/2030mm/2440mm/3000mm

      Nominal height: 1.8m/2.0m/2.4m/3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour, including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum. 50mm above ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special hollow flanged section, hot-dipped galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 cup square bolt with permacone nut, galvanised

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Securus-Flat-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems