Publier vos produits
Bamse Swing Gate
Bamse Swing Gate
    Demex AB

    Bamse Swing Gate

    Traduit par Google,
    Les portails battants résidentiels Bamse sont disponibles dans une vaste gamme de configurations pour répondre à divers besoins d'accès. Les hauteurs standard sont de 0,8 m, 1 m, 1,2 m et 1,5 m. Les portails à un vantail sont disponibles avec des largeurs allant jusqu'à 2 mètres, tandis que les portails à deux vantaux peuvent offrir des ouvertures jusqu'à 4 mètres. Une combinaison d'un vantail de 2 m et d'un vantail de 1 m crée une ouverture de 3 m, tandis qu'une configuration à un seul vantail de 1 m est également disponible pour les passages plus étroits. Demex peut également fabriquer des portails résidentiels Bamse sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de chaque projet, y compris des ouvertures personnalisées de plus grande taille.
    Spécification
    • Bamse Residential Gates are manufactured with a 40 × 40 mm square steel frame.

      As standard, the gates are supplied with crimped mesh infill, but can also be delivered with alternative infill options such as Viking Basic or Viking Guard profiles.

      The gates are equipped as standard with a lift latch locking system, which can be upgraded to more advanced and higher-security locking solutions upon request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bamse-Swing-Gate
    • Famille de produitsGates
    • Groupe de produitsSwing gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

    Disponibilité de la région

    L'Europe