Publier vos produits
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate

    Speedmaster Carbon steel gate

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Porte rapide pliable sans rail.

    Les portails rapides pliants sans rail CLD SpeedMaster™ s'ouvrent plus de deux fois plus vite que les portails battants traditionnels, pour maintenir la protection du périmètre des locaux de haut niveau de sécurité. L'action d'ouverture et de fermeture rapide garantit que la circulation reste rarement immobile, ce qui réduit les risques de talonnage. Avec les portails SpeedMaster™ qui se replient les uns sur les autres lors de leur ouverture, ils sont idéaux là où l'espace est limité. Compatible avec la plupart des options de contrôle d'accès, notamment le clavier, la carte de proximité et la télécommande.

    Caractéristiques:

    • Matériaux recyclés
    • Bords de sécurité en standard
    • Charnières robustes
    • Deux fois plus rapide que les portails battants traditionnels
    • Plaque de capture pour la sécurité
    Spécification
    • Standard: BS EN 12453

      Product Reference: CLD SpeedMaster Bi-folding Trackless Speed Gate

      Description: Open mesh steel gate system with matching mesh infil or steel tubular vertical bars.

      Configuration: Bi-folding trackless gate.

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fenceline. See mesh type Q40 for more information.

      Heights: Maximum 4000m

      Nominal heights: 4.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Widths (Select as

      required): Maximum 9000m

      Gate Construction: RHS steel frame featuring either tubular steel vertical bars

      Fixing: Dependant on mesh type

      Locking: Compatible with access control options including keypad, proximity card, remote control.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill panels.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Warranty: Gate: Minimum of 15 years against manufacturing defects. Auto-element: Minimum of 12 months.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Speedmaster-With-infill-options-for-systems-above-Carbon-steel-gate
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
    • Description de l'Uniclass 2015Folding gate systems