Publier vos produits
Harbor Guard
Harbor Guard
Harbor Guard
    Demex AB

    Harbor Guard

    Traduit par Google,
    La clôture palissade Harbor Guard offre une impression à la fois esthétique et robuste, gage d'une sécurité optimale. Faciles à installer, les panneaux renforcent la protection de la propriété tout en lui conférant une allure élégante et professionnelle.
    Spécification
    • Harbor Guard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: 20 × 20 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Harbor is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Harbor-Guard
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPalisade fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures