Publier vos produits
Portail battant industriel robuste
Demex AB

Portail battant industriel robuste

Le portail battant industriel robuste est la solution la plus vendue de Demex, conçue pour les environnements industriels les plus exigeants. Il offre une ouverture jusqu'à 6 mètres en configuration à un vantail et jusqu'à 12 mètres en configuration à deux vantaux, offrant ainsi une grande flexibilité pour divers points d'accès. Basé sur la même technologie de pointe qui a fait des portails battants Demex la référence en Scandinavie, le portail industriel robuste allie durabilité, fiabilité et design scandinave épuré. Disponible en versions manuelle et entièrement automatisée, il peut être personnalisé pour répondre à des exigences spécifiques de sécurité et de fonctionnalité.
Spécification
  • Construction standard Structure du cadre : profilés en acier de 60 × 60 mm Profilés de remplissage : sections en acier de 20 × 20 mm Poteaux : 90 × 90 mm Fabriqué en acier de construction robuste Galvanisation à chaud ou revêtement en poudre dans n’importe quelle couleur RAL sur demande Équipé de trois rangées de fil barbelé pour une intégration parfaite avec les systèmes de clôture adjacents et pour répondre aux exigences de sécurité des assurances
Spécifications techniques
  • Réference unique.Robust-Industrial-Swing-Gate
  • Famille de produitsGates
  • Groupe de produitsSwing gate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

Disponibilité de la région

L'Europe