Publier vos produits
Clôture de protection du littoral
Clôture de protection du littoral
Clôture de protection du littoral
    Demex AB

    Clôture de protection du littoral

    La clôture Shoreline Guard allie esthétique et robustesse, gage de sécurité optimale. Faciles à installer, ses panneaux renforcent la protection de la propriété tout en lui conférant une allure élégante et professionnelle.
    Spécification
    • Grâce à sa conception simple, la clôture ShorelineGuard est disponible dans pratiquement toutes les hauteurs. Profilés verticaux : Ø 25 mm Profilés horizontaux : 50 × 30 mm Longueur des panneaux : 3 000 mm Hauteur des panneaux : 500 à 2 400 mm (autres hauteurs disponibles sur demande). La gamme Shoreline est disponible dans tous les coloris (galvanisée à chaud en prétraitement). Les options les plus courantes sont : Panneaux : Galvanisés (FZV), Vert foncé (MG), Vert olive (OG), Noir (SV) Poteaux : Galvanisés (FZV), Vert foncé (MG), Vert olive (OG), Noir (SV)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shoreline-Guard
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPalisade fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe