Publier vos produits
Système de clôture de prison Viking
Demex AB

Système de clôture de prison Viking

Viking Prison est un système de clôture haute sécurité conçu pour les établissements pénitentiaires et autres environnements exigeant une protection périmétrique maximale. Sa structure rigide en treillis soudé conserve son intégrité structurelle dans le temps tout en offrant un aspect robuste et professionnel. Les fils d'acier verticaux et horizontaux sont soudés par points en continu à chaque intersection, formant une structure de panneaux solide et stable, résistante à la déformation et au vandalisme. Chaque projet est conçu sur mesure en fonction des exigences de sécurité spécifiques au site. Les poteaux sont généralement scellés dans des fondations en béton avec un espacement de 2 500 mm. Les panneaux de clôture sont généralement fixés directement aux poteaux à l'aide de barres d'acier plates alignées avec le profil du poteau et fixées par des boulons traversants espacés de 300 mm, munis d'écrous de sécurité à rupture contrôlée côté protégé.
Spécification
  • Fil vertical et horizontal : Ø 4,0 mm Dimensions de la maille : 76,2 × 12,7 mm Largeur du panneau : 2 515 à 3 658 mm (standard : 2 515 mm) Hauteur du panneau : 990 à 6 096 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.viking-prison
  • Famille de produitsFence
  • Groupe de produitsPanel fence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

Disponibilité de la région

L'Europe