Publier vos produits
Kant
Kant
Kant
Kant
    De Padova

    Kant

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Une seule pièce de tôle découpée, perforée, pliée et peinte. Pas de ferraille. Voilà, une bibliothèque verticale de différentes couleurs, facile, seule ou en groupe. Un meuble de rangement au ton industriel, souligné par les trous des plis et les rivets qui maintiennent les étagères. Il est idéal pour le salon ou la chambre pour les livres. Dans la cuisine, il peut contenir des bocaux et des épices, dans la salle de bain des serviettes et des parfums. Ou des dossiers de fichiers, au bureau. Type Bibliothèque colonne. Matériau Structure réalisée avec une seule tôle d'acier, 200x100 cm, pliée et rivetée, sans rebut. Fini / Couleur : Revêtement de peinture en poudre blanche, rouge et orange.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kant
    • Famille de produitsBookcase
    • Groupe de produitsKant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)197
    • Largeur (mm)23
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage