Publier vos produits
Microwave Kitchen Furniture

Microwave Kitchen Furniture

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Micro-ondes de cuisine en acier inoxydable

Ce four à micro-ondes est doté d'un extérieur élégant en acier inoxydable et d'une capacité spacieuse de 2,0 pi³, offrant suffisamment d'espace pour des repas plus copieux et plusieurs plats. Équipé d'une technologie de cuisson par capteur, il ajuste automatiquement le temps de cuisson et la puissance en fonction du niveau d'humidité des aliments, garantissant des résultats parfaits à chaque fois. Son panneau de commande en verre tactile lisse ajoute une touche moderne tout en offrant une utilisation simple et intuitive.

Tailles standards
Largeurs : 23 7/8"
Profondeurs : 19 3/8"
Hauteurs : 13 9/16"

  • La technologie de cuisson par capteur ajuste automatiquement les paramètres pour une cuisson optimale
  • Ce micro-ondes est principalement utilisé dans les cuisines résidentielles
  • Ce modèle est disponible en taille standard, mais peut être adapté à la taille souhaitée


Ce micro-ondes en acier inoxydable offre un intérieur spacieux, parfait pour les repas de taille familiale. La technologie de cuisson par capteur ajuste automatiquement les paramètres pour des résultats de cuisson optimaux. Le panneau de commande en verre au toucher lisse assure une interface élégante et conviviale. Avec son design moderne et ses fonctionnalités avancées, ce micro-ondes est idéal pour une cuisson rapide, efficace et précise. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Il existe une taille standard dans cette famille. Si vous avez besoin d'une taille personnalisée, il est possible de créer une dimension personnalisée.
Spécification
    • Solid, heavy-gauge steel
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Microwave includes an integrated glass base plate on the interior
    • Unit has a integrated touchpad with usesr-friendly interface
    • Designed with stainless steel for a modern design
    • Intended use for an on the counter microwave
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Appliance_Microwave_PCS
  • Famille de produitsEducation
  • Groupe de produitsCollege Student Furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances