Publier vos produits
Istanbul2

Istanbul2

Traduit par Google,
  • Les caractéristiques des collections Derin sont fondées sur la simplicité avec des lignes bien définies, donnant une sensation de mouvement qui intègre les modes de vie urbains modernes et rapides ¨ C adaptés aux environnements domestiques et professionnels.
  • Au cours des 5 dernières années, la société a mis l'accent sur le développement de la collection de meubles Derin. Au cours de ces dernières années, nous avons participé à des expositions majeures dans des organisations de renommée internationale telles que Milan Design Week et ICFF New York présentant nos dernières innovations.
  • La philosophie stratégique des collections Derin est assez claire dans la mesure où tous les produits de la collection partagent les mêmes caractéristiques et le même esprit. Cependant, chaque conception peut être autonome et ne doit pas nécessairement être évaluée comme une série ou un groupe. En observant les designs de la collection, il doit être clair que l'essence de ces designs reflète la période dans laquelle ils ont été créés. Derin met l'accent sur le développement de nouveaux designs chaque année et s'efforce de développer et
Spécifications techniques
  • Réference unique.derinistanbul2
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)3000
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)