Publier vos produits
Lustre 3 Baby Cargo
Lustre 3 Baby Cargo
Lustre 3 Baby Cargo
Lustre 3 Baby Cargo

    Lustre 3 Baby Cargo

    Tel une sculpture lumineuse s'inspirant des cheminées de paquebot, le lustre Baby Cargo sublime votre espace avec élégance et pureté. Ce petit lustre graphique et moderne est idéal pour habiller et décorer vos intérieurs. Il se compose de trois abat-jours coniques et deux cylindres en tissu blanc diffusant avec un liseré et des bordures noires et d'un cylindre noir laqué, ainsi que d'un fil d'alimentation tissé noir. Les Lustres Cargo se déclinent en trois tailles d'abat-jour, à choisir en fonction des hauteurs de plafond.


    Spécification
    • Design: Hervé Langlais

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : 
      L.45 x l.45 x H.150cm
      Matériaux :
      Tissus ou pvc laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 3 X Max 6 W LED equiv 40 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.baby-cargo-chandelier-3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord