Publier vos produits
COUTURE - SUSPENSION XXL
COUTURE - SUSPENSION XXL
COUTURE - SUSPENSION XXL
COUTURE - SUSPENSION XXL
COUTURE - SUSPENSION XXL
COUTURE - SUSPENSION XXL
COUTURE - SUSPENSION XXL

    COUTURE - SUSPENSION XXL

    La très grande suspension XXL Couture habille tous les espaces avec panache et raffinement : ce luminaire donne beaucoup de personnalité et de chic à votre décoration, tout en apportant un éclairage généreux. Elle se compose d'un abat-jour d'un mètre d'envergure élégant et raffiné en forme de nœud papillon en tissus blanc diffusant et noir et d'un fil textile d'alimentation jaune. Disponible en trois tailles d'abat-jour et en trois coloris standard.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 100 x l. 36 x H. 253 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 99.6’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 2 X Max 60 W - Not included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.couture-pendant-light-xxl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2530
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord