Publier vos produits
Lampe Petit Rond Eau de lumière
Lampe Petit Rond Eau de lumière
Lampe Petit Rond Eau de lumière
Lampe Petit Rond Eau de lumière
Lampe Petit Rond Eau de lumière
Lampe Petit Rond Eau de lumière
Lampe Petit Rond Eau de lumière
Lampe Petit Rond Eau de lumière
Lampe Petit Rond Eau de lumière

    Lampe Petit Rond Eau de lumière

    En hommage au monde du parfum, la lampe à poser Petit Rond Eau de Lumière offre une forme très sculpturale avec un design sophistiqué et épuré. Posée sur un bout de canapé, une étagère ou une console, cette lampe décorera votre intérieur en se faisant remarqué par ses matériaux nobles. Son abat-jour en métal, habillé d'un tissu gris clair à l'extérieur, abrite un système LED intégré qui rétro-éclaire la finition intérieure blanc. En plus de son cordon d'alimentation en tissu argenté, cette lampe est ornée de deux inserts latéraux en véritable chêne massif teinté en gris. Se décline en trois formes et en plusieurs tailles différentes, ainsi qu'en version soulignée de marbre blanc de Carrare.

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 25 x l. 9 x H. 23 cm / L. 9.8’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Matériaux : Tissus, marbre blanc de Carrare ou chêne massif, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eau-de-lumiere-table-lamp-small-circle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord