Publier vos produits
FLEUR DE KAOLIN - SUSPENSION SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - SUSPENSION SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - SUSPENSION SOLO GRAND

    FLEUR DE KAOLIN - SUSPENSION SOLO GRAND

    Inspirée par l’idée du carillon, ou du bâton de pluie, la suspension Fleur de Kaolin est un luminaire bijou, 100% français. Tout en poésie et en raffinement, ce luminaire au graphisme vertical, apporte de la préciosité à votre intérieur, il est idéal en tête de lit, dans un séjour ou une entrée. Composé d'un Grand abat-jour en véritable porcelaine de Limoges fabriqué par la Maison Haviland (motif Infini), complété d'éléments de laiton brossé qui prolongent la suspension comme un mobile jouant avec la noblesse des matières. Une ampoule LED, 3W est fournie avec le luminaire. Existe dans deux tailles d'abat-jour et en version Trio Mixte.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 20 x l. 14 x H. 104 cm / L. 7.9’’ x l. 5.5’’ x H. 40.9’’
      Matériaux :
      Porcelaine, laiton brossé, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Ampoule : G9 - 1 x Max 5 W - Fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fleur-de-kaolin-pendant-light-solo-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord
    Åland
    Australie
    Canada
    Allemagne
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Luxembourg
    Malte
    Monaco
    Norvège
    Pays-Bas
    Portugal
    Royaume-Uni
    Saint-Marin
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Vatican