Inspirée par l’idée du carillon, ou du bâton de pluie, la suspension Fleur de Kaolin est un luminaire bijou, 100% français. Tout en poésie et en raffinement, ce luminaire au graphisme vertical, apporte de la préciosité à votre intérieur, il est idéal en tête de lit, dans un séjour ou une entrée. Composé d'un abat-jour de taille moyenne en véritable porcelaine de Limoges fabriqué par la Maison Haviland (motif Infini), complété d'éléments de laiton brossé qui prolongent la suspension comme un mobile jouant avec la noblesse des matières. Une ampoule LED, 3W est fournie avec le luminaire. Existe dans deux tailles d'abat-jour et en version Trio Mixte.
Disponibilité de la région
L'Europe | Océanie | Amérique du Nord |
---|---|---|
Åland | Australie | Canada |
Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis |
Andorre | ||
Autriche | ||
Belgique | ||
Chypre | ||
Croatie | ||
Danemark | ||
Espagne | ||
Finlande | ||
France | ||
Gibraltar | ||
Grèce | ||
Guernesey | ||
Île de Man | ||
Îles Féroé | ||
Irlande | ||
Islande | ||
Italie | ||
Jersey | ||
Luxembourg | ||
Malte | ||
Monaco | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Portugal | ||
Royaume-Uni | ||
Saint-Marin | ||
Slovénie | ||
Suède | ||
Suisse | ||
Svalbard et Jan Mayen | ||
Vatican |